Jalustan peitelevyt sivuille VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Til.nro: VX 8660032

Jalustan peitelevyt sivuille ja rivitettyjen jalustojen lisävakautukseen tai sisärakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi 100 mm korkeata peitelevyä.

Til.nro:
VX 8660032
Rakenne
Umpinainen
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 9005
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Korkeus: 100 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Syvyys: = 500 mm
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
Paino/VE
1,51 kg
Pakkausyksikkö
2 kpl
Sopii:
VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy
Nettopaino
1,16 kg
Bruttopaino
1,572 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,61 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177978225
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Tuotekuvaus
VX jalusta, peitelevyt sivuille, 100x500 mm KxS, teräslevy RAL9005
Selitykset
PCF-declaration
Dokumentaatiot
Muut tiedot
Ohjeet
Product presentations
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat