Kaapelin sisäänvientiin jalustaan. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden tai kaksi harjaslaipalla varustettua peitelevyä. Lisävarusteena saatavan peitelevykiinnityksen ansiosta harjaslaipalla varustettuja peitelevyjä voi asentaa myös sivuille.
- Til.nro:
- VX 8660093
- Rakenne
- harjaslaipalla
- Materiaali
- Jalustalevyt: Teräslevy
Harjaslaippa: itsestään sammuvaa muovia - Väri
- RAL 9005
- Mitat
- Korkeus: 100 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
leveys/syvyys: 800 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Sopii:
- VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy
- Asennusohje
- Syvälle asennettaessa tarvitaan lisävarusteena saatava peitelevyn kiinnitys.
- Nettopaino
- 1,612 kg
- Bruttopaino
- 1,616 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177985483
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- VX jalusta, peitelevy harjaksilla, leveys ja syvyys 800 mm, teräslevy RAL9005, 2 kpl