Kotelointi AX-kytkentäkaapille ulkokäyttöä varten, sisältää ulkokuoren, takaseinän, lattian ja paineoven. Kotelo kotelossa -konseptin luomiseen. Aukotukset pohjassa sekä säleiköt sivulla ja pohjalla mahdollistavat kotelon optimaalisen ilmanvaihdon.
- Til.nro:
- AX 9792055
- Tuotekuvaus
- Lisäkuori AX-kytkentäkaapille ulkokäyttöä varten. Kotelo kotelossa -konsepti. Aukotukset pohjassa sekä säleiköt sivulla ja pohjalla mahdollistavat kotelon optimaalisen ilmanvaihdon.
- Hyödyt
- Kotelointi AX-kytkentäkaapille ulkokäyttöä varten
- Kotelo kotelossa -konseptin luomiseen
- Aukotukset pohjassa sekä säleiköt sivulla ja pohjalla mahdollistavat kotelon optimaalisen ilmanvaihdon
- Materiaali
- Alumiini AlMg3
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Toimitus
- Kannatinkiskot seinäkiinnitykseen
Harjaslaippa
Läpivientitulpat M25
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
Sis. maadoitus- ja kiinnitystarvikkeet - Ohje
- Sovelluksesta/ympäristöstä riippuen häiriöeristykseen voidaan asentaa teräslevystä tai ruostumattomasta teräksestä tehty kotelo
- Mitat
- Leveys: 421 mm
Korkeus: 550 mm
Syvyys: 308 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: AX
Leveys: = 300 mm
Korkeus: = 400 mm
Syvyys: = 210 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 10,5 kg
- Bruttopaino
- 11,1 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177961807
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- AX ulkokuori, AX kotelolle 300x400x210 mm LxKxS, alumiinia RAL7035
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Tietolehdet
- Tekniset yksityiskohdat