Ulkotilojen kotelointi Kompaktille AX-kytkentäkaapille

Til.nro: AX 9792065

Kotelointi AX-kytkentäkaapille ulkokäyttöä varten, sisältää ulkokuoren, takaseinän, lattian ja paineoven. Kotelo kotelossa -konseptin luomiseen. Aukotukset pohjassa sekä säleiköt sivulla ja pohjalla mahdollistavat kotelon optimaalisen ilmanvaihdon.

Til.nro:
AX 9792065
Tuotekuvaus
Lisäkuori AX-kytkentäkaapille ulkokäyttöä varten. Kotelo kotelossa -konsepti. Aukotukset pohjassa sekä säleiköt sivulla ja pohjalla mahdollistavat kotelon optimaalisen ilmanvaihdon.
Hyödyt
Kotelointi AX-kytkentäkaapille ulkokäyttöä varten
Kotelo kotelossa -konseptin luomiseen
Aukotukset pohjassa sekä säleiköt sivulla ja pohjalla mahdollistavat kotelon optimaalisen ilmanvaihdon
Materiaali
Alumiini AlMg3
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
Toimitus
Kannatinkiskot seinäkiinnitykseen
Harjaslaippa
Läpivientitulpat M25
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
Sis. maadoitus- ja kiinnitystarvikkeet
Ohje
Sovelluksesta/ympäristöstä riippuen häiriöeristykseen voidaan asentaa teräslevystä tai ruostumattomasta teräksestä tehty kotelo
Mitat
Leveys: 621 mm
Korkeus: 650 mm
Syvyys: 308 mm
Sopii:
Kaappityyppi: AX
Leveys: = 500 mm
Korkeus: = 500 mm
Syvyys: = 210 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
15,6 kg
Bruttopaino
16,2 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177961784
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
Outdoor encapsulation for AX compact enclosures, WHD: 500 x 500 x 210 mm
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat