- Til.nro:
- AX 6321050
- Tuotekuvaus
- Tavallisten pöytä-TFT:iden asennukseen 24" näyttöruudun halkaisijaan asti muodoissa 16:9/16:10 
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy
 Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
 Kahvalistat ja peitelevy: Alumiini
 Peitetulpat: Muovi
 Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi
 TFT-näytön pidike: Teräslevy
- Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
 Kahvalista: Luonnonvärinen eloksointi
- General colour
- RAL 7035 
- Väri
- Kotelo ja ovi: RAL 7035
 Kahvalista: Luonnonvärinen eloksointi
 Peitetulpat: Värisävy RAL 7024
- Toimitus
- Kotelo ovella, aukotuksella ja vahvistuksella kannatinliitäntää varten, Ø 130 mm
 Laiteikkuna
 TFT:n pidike asennuksella VESA 75/100
 Kahvalistat ja peitetulpat sivulla
 Takana ovi, saranat oikealla
 Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
 Kiinteä asennuskulma järjestelmärei'ityksellä
- Mitat
- Leveys: 650 mm
 Korkeus: 450 mm
 Syvyys: 155 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 65 
- Protection category NEMA
- NEMA 1 
- NEMA 12 
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1 
- Tyyppi 12 
- Lukkojen määrä
- 2 
- IK-koodi
- IK08 
- Ohje
- Kannatinliitännän ja oven kätisyyden voi vaihtaa kääntämällä koteloa 
- Valinnaisesti: Pohjassa porausmallit kannatinjärjestelmän epäsymmetristä asennusta varten. 
- Lukkojärjestelmät takaa avattaviin malleihin: Lukko, vaihdettavissa Mini-Komfort-kahvaan AX, lukot 27 mm, malli A 
- Pohjamateriaali
- Teräslevy 
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Salpalukko
 Lukkojen määrä: 2
 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl 
- Nettopaino
- 15,66 kg
- Bruttopaino
- 15,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 59,5 kg CO2 eq (Cat B) 
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse 
- Tullitariffinimike
- 94032080 
- EAN
- 4028177923249 
- ETIM 9
- EC002504 
- ECLASS 8.0
- 27180505 
- Tuotekuvaus
- 
AX Operating housing, for desktop TFT up to 24", WHD: 650x450x155 mm, sheet steel, aluminium handle strips