AX-runkoinen ohjauskotelo kahvalistoilla, teräslevyä, kannatinvarsiliitäntä Ø 130 mm sopii kannatinvarsijärjestelmään CP 60/120/180, huolto edestä, alumiininen etulevy helposti irrotettavissa, suojausluokka IP55.
- Til.nro:
- AX 6315350
- Rakenne
- Kannatinliitäntä Ø 130 mm
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy
Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Etulevy: Alumiini
Peitetulpat: Muovi - Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Kahvalista: Luonnonvärinen eloksointi
Etulevy: Luonnonvärinen eloksointi - General colour
- RAL 7035
- Väri
- Kotelo ja ovi: RAL 7035
Kahvalista: Luonnonvärinen eloksointi
Etulevy: Luonnonvärinen eloksointi
Peitetulpat: Värisävy RAL 7024 - Toimitus
- Kotelo aukotuksella ja vahvistuksella kannatinliitäntää varten, Ø 130 mm
Etuosa maksimaalisella aukotuksella, peitetty helposti työstettävällä 3 mm alumiinisella etusivulla
Kahvalistat ja peitetulpat sivulla
Kiinteä asennuskulma järjestelmärei'ityksellä
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä - Mitat
- Leveys: 380 mm
Korkeus: 380 mm
Syvyys: 210 mm - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 12
- Rakenne
- Huolto edestäpäin
- IK-koodi
- IK08
- Ohje
- Kannatinliitännän ja oven kätisyyden voi vaihtaa kääntämällä koteloa
- Valinnaisesti: Pohjassa porausmallit kannatinjärjestelmän epäsymmetristä asennusta varten.
- Lukkojärjestelmät takaa avattaviin malleihin: Lukko, vaihdettavissa Mini-Komfort-kahvaan AX, lukot 27 mm, malli A
- Lukkojärjestelmät edestä avattaviin malleihin: Lukkopesä, vaihdettavissa 27 mm lukkopesiin, rakenne A
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Ohje tilausnumerosta
- sopiva asennuslevy 5051.371 ja kuljetuspussi 5051.300
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 9,23 kg
- Bruttopaino
- 9,26 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 40,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177923157
- ETIM 9
- EC002504
- ETIM 8
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Tuotekuvaus
- AX Operating housing with handle strips, WHD: 380x380x210 mm, sheet steel, aluminium handle strips, servicing access from the front
- Dokumentaatiot
- Load brochure
- Ohjeet
- Safety instructions