AX-ohjauskotelo kahvalistoilla

Til.nro: AX 6320.050

AX-runkoinen ohjauskotelo kahvalistoilla, teräslevyä, kannatinvarsiliitäntä Ø 130 mm sopii kannatinvarsijärjestelmään CP 60/120/180, huolto takaa, alumiininen etulevy helposti irrotettavissa, suojausluokka IP55.

Til.nro:
AX 6320.050
Rakenne
Kannatinliitäntä Ø 130 mm
Materiaali
Kotelo: teräslevy
Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Etulevy: Alumiini
Peitetulpat: Muovi
Pintakäsittely
Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Kahvalista: Luonnonvärinen eloksointi
Etulevy: Luonnonvärinen eloksointi
General colour
RAL 7035
Väri
Kotelo ja ovi: RAL 7035
Kahvalista: Luonnonvärinen eloksointi
Etulevy: Luonnonvärinen eloksointi
Peitetulpat: Värisävy RAL 7024
Toimitus
Kotelo aukotuksella ja vahvistuksella kannatinliitäntää varten, Ø 130 mm
Etuosa maksimaalisella aukotuksella, peitetty helposti työstettävällä 3 mm alumiinisella etusivulla
Kahvalistat ja peitetulpat sivulla
Kiinteä asennuskulma järjestelmärei'ityksellä
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
Mitat
Leveys: 300 mm
Korkeus: 200 mm
Syvyys: 155 mm
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
Rakenne
Huolto takaapäin
IK-koodi
IK08
Ohje
Kannatinliitännän ja oven kätisyyden voi vaihtaa kääntämällä koteloa
Valinnaisesti: Pohjassa porausmallit kannatinjärjestelmän epäsymmetristä asennusta varten.
Lukkojärjestelmät takaa avattaviin malleihin: Lukko, vaihdettavissa Mini-Komfort-kahvaan AX, lukot 27 mm, malli A
Lukkojärjestelmät edestä avattaviin malleihin: Lukkopesä, vaihdettavissa 27 mm lukkopesiin, rakenne A
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,39 kg
Bruttopaino
4,58 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
19,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177923218
ETIM 9
EC002504
ETIM 8
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Tuotekuvaus
AX Operating housing with handle strips, WHD: 300x200x155 mm, sheet steel, aluminium handle strips, servicing access from the rear
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Load brochure
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat