Rivitysjärjestelmät TS 8

Til.nro: TS 8245500

Teräslevystä tehdyn TS 8 -rivitysjärjestelmän profiili on symmetrinen niin leveyden kuin syvyydenkin osalta. Tämän ansiosta tilaa säästyy ja sisärakenne on yksinkertaisempi. Tämä takaa myös rivitettävyyden joka puolelta. Lisäksi kaikkien paneelien integroitu, automaattinen potentiaalintasaus ja kolminkertainen pintakäsittely takaavat ihanteellisen turvallisuuden.

Järjestelmävalaisin LED

Sivuseinä, ruuvikiinnitys, teräslevy TS:lle, TS IT:lle

Säätöjalat VX, TS, TS IT, SE, PC, IW-kaappeihin, Blue e+ ‑nestejäähdyttimeen

Kaapelien vedonpoistokiskot Kulmaprofiili TS, PC, TP-yleispulpetti, TS-jalusta

C-profiilikiskot 30/15 EN 60 715 mukaan, VX, TS, VX SE

Kaapelien läpivientiprofiili, taakse TS, TP

Kaapeliläpivientilevyt Asennetaan TS-, SE- ja PC-kaappeihin

Ovisalpa hätäpoistumisteitä varten

Rullapyörä TS-, VX SE-, PC-kaappeihin

Jalustan kulmapalat, joissa peitelevy eteen ja taakse VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jalustan kulmapalat, joissa peitelevy eteen ja taakse VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jalustan peitelevyt sivuille VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jalustan peitelevyt sivuille VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Til.nro:
TS 8245500
Materiaali
Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm
Katto: Teräslevy, 1,5 mm
Ovi: Teräslevy, 2,0 mm
Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm
Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm
Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Ovi, katto ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy ja pohjalevyt: Sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kaapin runko
Ovi/ovet
Oven saranat yksiovisissa kaapeissa oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Kattolevy
Takaseinä
4 nostosilmukkaa
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Pohjalevyt
Asennuslevy
2 TS-asennuskiskoa 18 x 38 mm
Mitat
Leveys: 1.200 mm
Korkeus: 1.400 mm
Syvyys: 500 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
1.099 mm x 1.296 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 55
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
IK-koodi
IK09
Ovien määrä
2
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
130,96 kg
Bruttopaino
143,5 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177250918
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
Kaappi 1200x1400x500
Hyväksynnät
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit
Pintakäsittely
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Load brochure
Muut tiedot
Ohjeet
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat