Teräslevystä tehdyn TS 8 -rivitysjärjestelmän profiili on symmetrinen niin leveyden kuin syvyydenkin osalta. Tämän ansiosta tilaa säästyy ja sisärakenne on yksinkertaisempi. Tämä takaa myös rivitettävyyden joka puolelta. Lisäksi kaikkien paneelien integroitu, automaattinen potentiaalintasaus ja kolminkertainen pintakäsittely takaavat ihanteellisen turvallisuuden.
- Til.nro:
- TS 8645500
- Materiaali
- Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm
Katto: Teräslevy, 1,5 mm
Ovi: Teräslevy, 2,0 mm
Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm
Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm
Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm - Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Ovi, katto ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy ja pohjalevyt: Sinkitty - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kaapin runko
Ovi/ovet
Oven saranat yksiovisissa kaapeissa oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Kattolevy
Takaseinä
4 nostosilmukkaa
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Pohjalevyt
Asennuslevy
2 TS-asennuskiskoa 18 x 38 mm - Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.400 mm
Syvyys: 500 mm - Asennuslevyn mitat (L x K)
- 499 mm x 1.296 mm
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 12
- IK-koodi
- IK09
- Ovien määrä
- 1
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 72 kg
- Bruttopaino
- 76 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177250970
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- Kaappi 600x1400x500
- Dokumentaatiot
- Load brochure
- Muut tiedot
- Ohjeet
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- White Paper