TS 8 -rivitysjärjestelmät, kotelointiluokka IP 66, NEMA 4, maalattua teräslevyä.
- Til.nro:
- TS 8806580
- Materiaali
- Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm
Katto: Teräslevy, 1,5 mm
Ovi: Teräslevy, 2,0 mm
Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm
Pohja: Teräslevy, 1,5 mm
Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm - Pintakäsittely
- Kaapin runko, ovi, katto, pohja, takaseinä: pohja- ja pulverimaalattu
Asennuslevy: Sinkitty - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kaapin runko
ovi
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Kattolevy
Pohja, umpinainen
Takaseinä
Asennuslevy
4 nostosilmukkaa
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
2 TS-asennuskiskoa 18 x 38 mm
2 asennuslistaa asennettu kaapin syvyyssuuntaan
Lisävarustesarja sivuseinille IP 66:n varusteluun - Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 600 mm - Asennuslevyn mitat (L x K)
- 699 mm x 1.896 mm
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 1
- NEMA 4
- NEMA 12
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Type 4
- Tyyppi 12
- IK-koodi
- IK09
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 123,975 kg
- Bruttopaino
- 131,4 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177597686
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- TS rivityskaappi 800x2000x600mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet
- Load brochure
- Muut tiedot
- Ohjeet
- Protective conductor brochure
- Safety instructions