Rivitysjärjestelmät TS 8 EMC-kaapit

Til.nro: TS 8806750

TS 8 -malliston suuret kaapit tarjoavat jo vakiomallisina hyvän suojauksen laajalla taajuusalueella. Kovempia EMC-vaatimuksia varten Rittal tarjoaa TS 8 -kaapin tehokkaalla HF-vaimennuksella.

Järjestelmävalaisin LED

EMC-tiivisteet TS-kaappiin

EMC-erotusseinätiiviste

EMC-pohjalevy

Maadoituspunos

Kaapelikouru pystysuoraan TS-profiiliin

Kaapelikouru

Erotusseinä TS-kaappiin

EMC-läpivientiholkit

Til.nro:
TS 8806750
Tuotekuvaus
TS 8 -malliston suuret kaapit tarjoavat jo vakiomallisina hyvän suojauksen laajalla taajuusalueella. Suurempia EMC-vaatimuksia varten Rittal tarjoaa TS 8 -kaapin VDE-sertifioituna rakenteena tehokkaalla HF-vaimennuksella.
Tuotemuutos
Edut: parannettu muotoilu, optimoitu korroosionsuojaus, yhtenäinen ulkonäkö.
Materiaali
Kaappirunko: Teräslevy, magnesium-sinkkipinnoite, 1,5 mm
Katto: Teräslevy, magnesium-sinkkipinnoite, 1,5 mm
Ovi: Teräslevy, magnesium-sinkkipinnoite, 2,0 mm
Takaseinä: Teräslevy, magnesium-sinkkipinnoite, 1,5 mm
Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm
Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: paljas
Ovi, takaseinä ja katto: ulkopinta maalattu ja sisäpinta maalaamaton
Pohjalevyt: sinkitty
Asennuslevy: Sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kaapin runko
Ovi/ovet
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Takaseinä
Kattolevy
Pohjalevyt
Asennuslevy
4 nostosilmukkaa
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
2 TS-asennuskiskoa 18 x 38 mm
2 asennuslistaa asennettu kaapin syvyyssuuntaan
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 600 mm
Ohje
Rivitetyissä kaapeissa tarvitaan EMC-rivitystiivistettä
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
121,8 kg
Bruttopaino
126,8 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177475731
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
TS kaappi EMC-suojattu
Hyväksynnät
DNV
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Muut tiedot
Safety instructions