TS 8 -rivitysjärjestelmät ruostumatonta terästä 1.4301, (AISI 304), sis. Asennuslevy. Kotelointiluokka IP 55.
- Til.nro:
- TS 8452600
- Materiaali
- Kaappirunko: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Katto: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu
Ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, ulkopinta harjattu
Takaseinä: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu
Pohjalevyt: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm - Pintakäsittely
- Kaapin runko ja pohjalevyt: paljas
Ovi, katto ja takaseinä: Ulkopinta harjattu, karkeus 400
Asennuslevy: Sinkitty - Toimitus
- Kaapin runko
Ovi/ovet
Oven saranat yksiovisissa kaapeissa oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Kattolevy
Pohjalevyt
Takaseinä
Asennuslevy
4 nostosilmukkaa
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
2 TS-asennuskiskoa 18 x 38 mm
2 asennuslistaa asennettu kaapin syvyyssuuntaan - 2 supportstrips in depth
- Kyllä
- Ovien määrä
- 1
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- IK-koodi
- IK09
- Ohje
- Materiaalin kovuuden takia suosittelemme sisärakenteiden kiinnitykseen Torx-peltiruuveja.
- Pohjamateriaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 600 mm - Asennuslevyn mitat (L x K)
- 499 mm x 1.896 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 98,2 kg
- Bruttopaino
- 103,2 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177300774
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- TS-kaappi 600x2000x600 RST
- Dokumentaatiot
- Load brochure
- Muut tiedot
- Ohjeet
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- White Paper