Rivitysjärjestelmät TS 8 Ruostumaton teräs

Til.nro: TS 8457600

TS 8 -rivitysjärjestelmät ruostumatonta terästä 1.4301, (AISI 304), sis. Asennuslevy. Kotelointiluokka IP 55.

Järjestelmävalaisin LED

Erotusseinä TS-kaappiin

Erotusseinä moduulilevyille TS-kaappiin

Jalustan sivupeitelevyt, 100 mm, ruostumatonta terästä VX-jalustajärjestelmälle

Jalustan kulmapala, jossa peitelevy, eteen ja taakse, 100 mm, ruostumatonta terästä VX, TS, VX SE

Kaapelien vedonpoistokiskot Kulmaprofiili TS, PC, TP-yleispulpetti, TS-jalusta

Kaaviotasku teräslevyä VX, TS, VX SE, PC, TP-alaosa

Säätöjalat VX, TS, TS IT, SE, PC, IW-kaappeihin, Blue e+ ‑nestejäähdyttimeen

Jalustaelementit eteen ja taakse, 100 mm Ruostumaton teräs, TS- ja VX SE-kaappeihin

Jalustan sivuosat, sivulle, 100 mm Ruostumaton teräs jalustaelementeille eteen ja taakse

Til.nro:
TS 8457600
Materiaali
Kaappirunko: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Katto: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu
Ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, ulkopinta harjattu
Takaseinä: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu
Pohjalevyt: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely
Kaapin runko ja pohjalevyt: paljas
Ovi, katto ja takaseinä: Ulkopinta harjattu, karkeus 400
Asennuslevy: Sinkitty
Toimitus
Kaapin runko
Ovi/ovet
Oven saranat yksiovisissa kaapeissa oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Kattolevy
Pohjalevyt
Takaseinä
Asennuslevy
4 nostosilmukkaa
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
2 TS-asennuskiskoa 18 x 38 mm
Ovien määrä
1
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
IK-koodi
IK09
Ohje
Materiaalin kovuuden takia suosittelemme sisärakenteiden kiinnitykseen Torx-peltiruuveja.
Pohjamateriaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.800 mm
Syvyys: 500 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
499 mm x 1.696 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
87,02 kg
Bruttopaino
91,6 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177300729
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
TS-kaappi 600x1800x500 RST
Hyväksynnät
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Load brochure
Muut tiedot
Ohjeet
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat