Rivikaappijärjestelmä VX25 Peruskaappi laiteovella

Til.nro: VX 8840120

VX-peruskaappi laiteovella teollisuussovelluksiin: VX-runko, laiteovi edessä, teräslevyovi takana, kattolevy, jaetut pohjalevyt. Soveltuu täydellisesti tehokkaaseen asennustyöhön.

Järjestelmävalaisin LED

Rivityspidike, sisäpuolinen VX, VX IT

VX-Komfort-kahva VX, VX IT

VX-Komfort-kahva VX, VX IT

Rivityskiinnike, ulkopuolelle VX, VX IT

Rivityspala, sisäpuolinen VX, VX IT

Jalustan kulmapalat, joissa peitelevy eteen ja taakse VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jalustan kulmapalat, joissa peitelevy eteen ja taakse VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jalustan peitelevyt sivuille VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jalustan peitelevyt sivuille VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Til.nro:
VX 8840120
Materiaali
Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm
Katto: Teräslevy, 1,5 mm
Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Takaovi: Teräslevy, 2,0 mm
Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Ovi, katto ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kaapin runko
Alumiininen laiteovi edessä (180°)
Teräslevyovi takana (130°)
Lukko edessä ja takana: 3 mm kaksoislehti
Kattolevy
Pohjalevy
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 600 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 55
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
IK-koodi
IK08
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
69,3 kg
Bruttopaino
71 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
174,9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177951402
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
VX rivikaappi, 600x2000x600 mm LxKxS, teräslevy RAL7035, laiteovi edessä, ilman asennuslevyä, IP55
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit
Pintakäsittely
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Load brochure
Muut tiedot
Ohjeet
Protective conductor brochure
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat