VX-peruskaappi laiteovella teollisuussovelluksiin: VX-runko, laiteovi edessä, teräslevyovi takana, kattolevy, jaetut pohjalevyt. Soveltuu täydellisesti tehokkaaseen asennustyöhön.
- Til.nro:
- VX 8840130
- Materiaali
- Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm
Katto: Teräslevy, 1,5 mm
Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Takaovi: Teräslevy, 2,0 mm
Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm - Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Ovi, katto ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kaapin runko
Alumiininen laiteovi edessä (180°)
Teräslevyovi takana (130°)
Lukko edessä ja takana: 3 mm kaksoislehti
Kattolevy
Pohjalevy - Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 800 mm - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 12
- IK-koodi
- IK08
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 73,2 kg
- Bruttopaino
- 75,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 185,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177951396
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- VX Baying enclosure system, WHD: 600x2000x800 mm, sheet steel, without mounting plate, glazed door at the front
- Dokumentaatiot
- Load brochure
- Muut tiedot
- Ohjeet
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- Tietolehdet
- Tekniset yksityiskohdat