Ruostumattomasta teräksestä valmistettu yksittäiskaappi vahvalla runkorakenteella, kaksi integroitua asennustasoa, irrotettava takaseinä ja ovi. Katto ja seinät muodostuvat yhdestä aihiosta, jossa on profiloitu runko. Täysin yhteensopiva uuden VX25-rivitysjärjestelmän kanssa. Vähemmän työtä, koska sivuseiniä ei tarvitse asentaa. Korkea kotelointiluokitus IP 66/NEMA 4X.
- Til.nro:
- SE 5850680
- Materiaali
- Runko: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu
Ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, ulkopinta harjattu
Takaseinä: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu
Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
Pohja: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm - Pintakäsittely
- Kotelo, takaseinä ja ovi: Harjattu, karkeus 400
Asennuslevy: Sinkitty
Pohja: paljas - Toimitus
- Kotelo päältä ja sivuilta umpinainen
Ovi/ovet
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Takaseinä irrotettavissa ruuveilla
Asennuslevy
Pohja, laippalevy(t)
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
2 asennuskiskoa 18 x 39 mm - Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.600 mm
Syvyys: 400 mm - Asennuslevyn mitat (L x K)
- 499 mm x 1.496 mm
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 4X
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Type 2
- Tyyppi 3
- Type 3X
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Tyyppi 12
- IK-koodi
- IK10
- Ovien määrä
- 1
- Ohje
- Materiaalin kovuuden takia suosittelemme sisärakenteiden kiinnitykseen Torx-peltiruuveja 2486.400.
- Pohjamateriaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 92,4 kg
- Bruttopaino
- 94,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 283,21
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177959415
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- VX SE yksittäiskaappi, 600x1600x400 mm LxKxS, RST (AISI304), asennuslevyllä, yksi ovi edessä, NEMA 4X/IP66
- Dokumentaatiot
- Info sheet
- Load brochure
- Muut tiedot
- Ohjeet
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- Tietolehdet
- Tekniset yksityiskohdat