Rivikaappijärjestelmä VX25 C4-H

Til.nro: VX 8686450

VX25-kaappien toimitukseen sisältyy hitsattu kaappirunko, etuovi, takaseinä, kattolevy, kaapelinläpivientilevyt ja asennuslevy. Pintakäsittely täyttää DIN EN ISO 12944 mukaisen C4-H rasitusluokan vaatimukset ja kaapit soveltuvat sellaisenaan täydellisesti sisätiloihin, joissa edellä mainitun standardin vaatimus on C4-H tai matalampi. Tärkeää: Huomioi tuotteen ominaisuudet sekä asennusta ja huoltoa koskevat huomautukset tuotekuvauksessa.

Sivuseinä, ruuvikiinnitys, teräslevy C4-H

Järjestelmävalaisin LED

VX-Komfort-kahva VX, VX IT

VX-Komfort-kahva VX, VX IT

Rivityspidike, sisäpuolinen VX, VX IT

Rivityspala, sisäpuolinen VX, VX IT

Rivityskiinnike, ulkopuolelle VX, VX IT

Til.nro:
VX 8686450
Rakenne
Pintakäsittely DIN EN ISO 12944:n mukaan
Materiaali
Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm
Katto: Teräslevy, 1,5 mm
Ovi: Teräslevy, 2,0 mm
Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm
Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm
Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely
Kaapin runko: Sinkki-magnesium pinnoitus ja pulverimaalattu
Ovi, katto ja takaseinä: Pulverimaalattu
Asennuslevy ja pohjalevyt: Sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kaapin runko
Ovi/ovet
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Kattolevy
Takaseinä
Pohjalevyt
Asennuslevy
2 asennuskiskoa 18 x 39 mm
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.800 mm
Syvyys: 600 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
499 mm x 1.696 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 55
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
IK-koodi
IK10
Ovien määrä
1
Ohje
Asennus ja huolto: DIN EN ISO 12944 standardi koskee teräsrakenteiden (esim. konttien ja siltojen) korroosiosuojausta, joten se soveltuu ohutlevystä valmistettuihin kytkentäkaappeihin vain välillisesti. Rittalin C4-H-luokitelujen kaappien pintakäsittely on kuitenkin testattu tämän standardin vaatimusten mukaan ja se täyttää kaikki standardin vaatimukset 720 tunnin suolasuihkusumutestin osalta. Näissä teräslevystä valmistetuissa kaapeissa voi siitäkin huolimatta esiintyä korroosiota. Jos kaappi asennetaan ympäristöön, jossa on korroosioriski, käyttäjän on huolehdittava säännöllisestä huollosta ja mahdollisten maalivaurioiden nopeasta korjaamisesta. Käyttäjän on sovelluksen mukaan ehkä ryhdyttävä asianmukaisiin varotoimenpiteisiin asennuspaikan ympäristöolosuhteiden, esimerkiksi UV-säteilyn, suojaamiseksi.
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
89 kg
Bruttopaino
92 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177993587
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
VX rivikaappi, 600x1800x600 mm LxKxS, teräslevy RAL7035, asennuslevyllä, yksi ovi edessä, C4-H maalauksella, IP55
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet