Kaapin runko, jossa kattolevy, rei'itetty ovi ja takaseinä. Soveltuu ihanteellisesti tehokkaaseen ja modulaariseen energiavaraajan asennukseen laitehyllyjen avulla.
- Til.nro:
- SV 9690020
- Rakenne
- Ilman sisärakennetta
- Materiaali
- Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm
Kattolevy: teräslevyä, 1,5 mm
Ovi: Teräslevy, 1,5 mm
Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm - Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Ovi, katto ja takaseinä: Pulverimaalattu - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kaapin runko
Ovi ja takaseinä, rei’itetty
Kattolevy
Lukitus: 3 mm kaksoislehti - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 20
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 600 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 48 kg
- Bruttopaino
- 48,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 162,14 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177043473
- ETIM 9
- EC000261
- Tuotekuvaus
- VX ESS -energiavarastokaappi, LxKxS: 600x2000x600 mm, ovella ja takaseinällä
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions