Rivikaappijärjestelmä VX25, ruostumaton teräs Peruskaappi

Til.nro: VX 8456000

Kytkentäkaappien standarditoimitus korkealaatuista ruostumatonta terästä 1.4301 (AISI 304): kaappirunko, johon kuuluu pariovi eteen, takaseinä, asennuslevy, kattolevy, jaetut pohjalevyt.

Jalustan kulmapala, jossa jalustan peitelevy, eteen ja taakse VX-jalustajärjestelmälle, ruostumatonta terästä Uusi versio

Jalustan peitelevyt sivuilla VX-jalustajärjestelmälle, ruostumaton teräs Uusi versio

Jalustan kulmapala, jossa jalustan peitelevy, eteen ja taakse VX-jalustajärjestelmälle, ruostumatonta terästä Uusi versio

Jalustan peitelevyt sivuilla VX-jalustajärjestelmälle, ruostumaton teräs Uusi versio

Sivuseinät, ruuvikiinnitys, ruostumattomat VX-kaappeihin

Järjestelmävalaisin LED

Järjestelmävalaisin LED

Järjestelmävalaisin LED

Järjestelmävalaisin LED

Järjestelmävalaisin LED

Järjestelmävalaisin LED

Järjestelmävalaisin LED

Järjestelmävalaisin LED

Järjestelmävalaisin LED

Järjestelmävalaisin LED

Järjestelmävalaisin LED

Järjestelmävalaisin LED

Järjestelmävalaisin LED

Järjestelmävalaisin LED

Järjestelmävalaisin LED

Järjestelmävalaisin LED

VX-Komfort-kahva VX, VX IT

VX-Komfort-kahva VX, VX IT

Rivityspidike, sisäpuolinen VX, VX IT

Rivityspala, sisäpuolinen VX, VX IT

Rivityskiinnike, ulkopuolelle VX, VX IT

Järjestelmäkisko 23 x 89 mm, ruostumatonta terästä VX:lle, VX SE:lle

Järjestelmäkisko 18 x 64 mm VX-kaappeihin

Järjestelmäkisko 23 x 64 mm VX:lle, VX IT:lle, VX SE:lle, AX-muoville

Järjestelmäkisko 18 x 64 mm VX-kaappeihin

Järjestelmäkisko 23 x 64 mm VX:lle, VX IT:lle, VX SE:lle, AX-muoville

Järjestelmäkisko 14 x 39 mm VX-, VX SE- PC- IW-, AX-kaappeihin

Järjestelmäkisko 14 x 39 mm VX-, VX SE- PC- IW-, AX-kaappeihin

Kaapelien läpivientiprofiili, keskelle

Kaapelien läpivientiprofiili, taakse

Kaapelikouru

Kannatinkisko 48 x 26 mm VX-, VX SE- PC- IW-, AX-kaappeihin

Til.nro:
VX 8456000
Materiaali
Kaappirunko: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Katto: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu
Ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, ulkopinta harjattu
Takaseinä: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu
Pohjalevyt: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely
Kaapin runko ja pohjalevyt: paljas
Ovi, katto ja takaseinä: Ulkopinta harjattu, karkeus 400
Asennuslevy: Sinkitty
Toimitus
Kaapin runko
Ovi/ovet
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Kattolevy
Pohjalevyt
Takaseinä
Asennuslevy
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
2 asennuskiskoa 18 x 39 mm
Mitat
Leveys: 1.200 mm
Korkeus: 1.800 mm
Syvyys: 400 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
1.099 mm x 1.696 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 55
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
IK-koodi
IK10
Ovien määrä
2
Ohje
Materiaalin kovuuden takia suosittelemme sisärakenteiden kiinnitykseen Torx-peltiruuveja 2486.400.
Pohjamateriaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
157,1 kg
Bruttopaino
167,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
486,6
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177920156
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
VX rivikaappi, 1200x1800x400 mm LxKxS, RST (AISI304), asennuslevyllä, pariovet edessä, IP55
Hyväksynnät
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit
Pintakäsittely
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Load brochure
Muut tiedot
Ohjeet
Protective conductor brochure
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat