Rivikaappijärjestelmä VX25 Elektroniikkakaappi

Til.nro: VX 8430000

Ihanteellinen 19":n komponenteille ja 19":n kehikoille: 19":n adapteriprofiilit edessä, ovikehys, takaovi, kattolevy ja jaetut pohjalevyt

Järjestelmävalaisin LED

VX-Komfort-kahva VX, VX IT

VX-Komfort-kahva VX, VX IT

Järjestelmäkisko 18 x 64 mm VX-kaappeihin

Kaapelien läpivientiprofiili, keskelle

Kaapelien läpivientiprofiili, taakse

Jalustan kulmapalat, joissa peitelevy eteen ja taakse VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jalustan kulmapalat, joissa peitelevy eteen ja taakse VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jalustan peitelevyt sivuille VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jalustan peitelevyt sivuille VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Til.nro:
VX 8430000
Materiaali
Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm
Katto: Teräslevy, 1,5 mm
Etukehys: Suulakepuristettu alumiiniprofiili, kulmakappaleet sinkkipainevalua
Takaovi: Teräslevy, 2,0 mm
Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm
Adapteriprofiili 19": Teräslevy, 2 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Katto ja takaovi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Etukehys: pulverimaalattu
Pohjalevyt: sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kaapin runko
Etukehys (saranoitu oikealta, kiinnitys magneettilukoilla vasemmalta)
Takaovi (saranat oikealla, voidaan vaihtaa vasemmalle)
Kattolevy
Pohjalevyt
Adapteriprofiili 19", edessä
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 600 mm
Asennuskorkeus komponenteille
42 U
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
64,4 kg
Bruttopaino
67,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
167 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177920255
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
VX elektroniikkakaappi, 600x2000x600 mm LxKxS, teräslevy, saranoitu etukehys, 19" profiilikiskoilla, ovi takana
Sertifikaatit
Pintakäsittely
Dokumentaatiot
Load brochure
Muut tiedot
Ohjeet
Protective conductor brochure
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat