Rivikaappijärjestelmä VX25 IP 66/NEMA 4

Til.nro: VX 8807000

Korkea kotelointiluokitus, ankarimpien eurooppalaisten ja amerikkalaisten normien mukaan testattu ja siksi maailmanlaajuisesti käyttökelpoinen. Kaappirunko, jossa etuovi, takaseinä, asennuslevy, kattolevy, pohja

Jalustan kulmapala, jossa jalustan peitelevy, eteen ja taakse VX-jalustajärjestelmälle, ruostumatonta terästä Uusi versio

Jalustan peitelevyt sivuilla VX-jalustajärjestelmälle, ruostumaton teräs Uusi versio

Jalustan kulmapala, jossa jalustan peitelevy, eteen ja taakse VX-jalustajärjestelmälle, ruostumatonta terästä Uusi versio

Jalustan peitelevyt sivuilla VX-jalustajärjestelmälle, ruostumaton teräs Uusi versio

Sivuseinä, ruuvikiinnitys, teräslevy VX-kaappeihin

VX-Komfort-kahva VX, VX IT

VX-Komfort-kahva VX, VX IT

Rivityspidike, sisäpuolinen VX, VX IT

Rivityspala, sisäpuolinen VX, VX IT

Rivityskiinnike, ulkopuolelle VX, VX IT

Järjestelmävalaisin LED

Järjestelmävalaisin LED

Järjestelmävalaisin LED

Järjestelmävalaisin LED

Järjestelmävalaisin LED

Järjestelmävalaisin LED

Järjestelmävalaisin LED

Järjestelmävalaisin LED

Järjestelmävalaisin LED

Järjestelmävalaisin LED

Järjestelmävalaisin LED

Järjestelmävalaisin LED

Järjestelmävalaisin LED

Järjestelmävalaisin LED

Järjestelmävalaisin LED

Järjestelmävalaisin LED

Til.nro:
VX 8807000
Materiaali
Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm
Katto: Teräslevy, 1,5 mm
Ovi: Teräslevy, 2,0 mm
Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm
Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm
Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely
Kaapin runko, ovi, katto, pohja, takaseinä: pohja- ja pulverimaalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kaapin runko
ovi
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Kattolevy
Pohja
Takaseinä
Asennuslevy
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
2 asennuskiskoa 18 x 39 mm
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 600 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
699 mm x 1.896 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 66
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Type 3R
Type 4
Tyyppi 12
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
130 kg
Bruttopaino
140,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
344,9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177924543
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
VX rivikaappi, 800x2000x600 mm LxKxS, teräslevy RAL7035, asennuslevyllä, yksi ovi edessä, NEMA 4/IP66
Hyväksynnät
DNV
UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit
Pintakäsittely
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Info sheet
Load brochure
Muut tiedot
Ohjeet
Protective conductor brochure
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat