Korkea kotelointiluokitus, ankarimpien eurooppalaisten ja amerikkalaisten normien mukaan testattu ja siksi maailmanlaajuisesti käyttökelpoinen, korkealaatuista ruostumatonta terästä 1.4301 (AISI 304): Kaappirunko, jossa etuovi, takaseinä, asennuslevy, kattolevy, pohja
- Til.nro:
- VX 8458000
- Materiaali
- Kaappirunko: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Katto: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu
Ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, ulkopinta harjattu
Takaseinä: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, ulkopinta harjattu
Pohjalevy: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm - Pintakäsittely
- Kaapin runko ja pohjalevyt: paljas
Ovi, katto ja takaseinä: Ulkopinta harjattu, karkeus 400
Asennuslevy: Sinkitty - Toimitus
- Kaapin runko
ovi
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Katto
Pohjalevy
Takaseinä
Asennuslevy
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
2 asennuskiskoa 18 x 39 mm
Rivitystiiviste - Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 600 mm - Asennuslevyn mitat (L x K)
- 699 mm x 1.896 mm
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Tyyppi 12
- IK-koodi
- IK10
- Ovien määrä
- 1
- Ohje
- Materiaalin kovuuden takia suosittelemme sisärakenteiden kiinnitykseen Torx-peltiruuveja 2486.400.
- Rivitykseen voidaan käyttää VX-rivityskiinnikkeitä, jolloin kotelointiluokka IP 66/NEMA 4X säilyy.
- Pohjamateriaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 129,6 kg
- Bruttopaino
- 143,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 397,75
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177924482
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- VX rivikaappi, 800x2000x600 mm LxKxS, RST (AISI304), asennuslevyllä, yksi ovi edessä, NEMA 4X/IP66
- Dokumentaatiot
- Info sheet
- Muut tiedot
- Ohjeet
- Safety instructions
- Tietolehdet
- Tekniset yksityiskohdat