Rivikaappijärjestelmä VX25 EMC

Til.nro: VX 8807020

VX25-malliston suuret kaapit tarjoavat jo vakiomallisina hyvän EMC-suojauksen laajalla taajuusalueella. Kovempia EMC-vaatimuksia varten Rittal tarjoaa VX25-kaapin tehokkaalla HF-vaimennuksella.

Jalustan kulmapalat, joissa peitelevy eteen ja taakse VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jalustan kulmapalat, joissa peitelevy eteen ja taakse VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jalustan peitelevyt sivuille VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jalustan peitelevyt sivuille VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Til.nro:
VX 8807020
Rakenne
EMC-rakenne
Tuotekuvaus
VX25-malliston suuret kaapit tarjoavat jo vakiomallisina hyvän suojauksen laajalla taajuusalueella. Suurempia EMC-vaatimuksia varten Rittal tarjoaa VX25-kaapin tehokkaalla HF-vaimennuksella
Materiaali
Kaappirunko: Teräslevy, magnesium-sinkkipinnoite, 1,5 mm
Katto: Teräslevy, magnesium-sinkkipinnoite, 1,5 mm
Ovi: Teräslevy, magnesium-sinkkipinnoite, 2,0 mm
Takaseinä: Teräslevy, magnesium-sinkkipinnoite, 1,5 mm
Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm
Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: paljas
Ovi, takaseinä ja katto: ulkopinta maalattu ja sisäpinta maalaamaton
Pohjalevyt: sinkitty
Asennuslevy: Sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kaapin runko
Ovi/ovet
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Takaseinä
Kattolevy
Pohjalevyt
Asennuslevy
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
2 asennuskiskoa 18 x 39 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 800 mm
Ovien määrä
1
Ohje
Rivitetyissä kaapeissa tarvitaan EMC-suojatiivistettä
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
121 kg
Bruttopaino
135 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
332,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177924468
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
VX rivikaappi, 800x2000x800 mm LxKxS, teräslevy RAL7035, asennuslevyllä, yksi ovi edessä, EMC versio, IP55
Hyväksynnät
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit
Pintakäsittely
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Muut tiedot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat