VX-rivitysjärjestelmät osaovien ja modulaarisesti jaettujen sisärakenteiden asennusta varten.
- Til.nro:
- VX 9680008
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Pohjalevyt: sinkitty - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kaapin runko
Takaseinä
Pohjalevyt - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 54:ään asti, riippuen verhoilusta
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Mitat
- Leveys: 1.000 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 800 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 56,44 kg
- Bruttopaino
- 95 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177981331
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- VX Moduulikaappii, LxKxS: 1000x2000x800 mm, teräslevy
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Protective conductor brochure