Moduulikaappi Rivikaappijärjestelmä VX25

Til.nro: VX 9680028

VX-rivitysjärjestelmät osaovien ja modulaarisesti jaettujen sisärakenteiden asennusta varten.

Til.nro:
VX 9680028
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Pohjalevyt: sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kaapin runko
Takaseinä
Pohjalevyt
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 54:ään asti, riippuen verhoilusta
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Mitat
Leveys: 1.000 mm
Korkeus: 2.200 mm
Syvyys: 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Bruttopaino
72 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177042247
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
VX Moduulikaappii, LxKxS: 1000x2200x800 mm, teräslevy
Sertifikaatit
Pintakäsittely
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Protective conductor brochure
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat