Rivikaappijärjestelmä VX25 Moduulikaappi

Til.nro: VX 9680608

VX-rivitysjärjestelmät osaovien ja modulaarisesti jaettujen sisärakenteiden asennusta varten.

Til.nro:
VX 9680608
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Pohjalevyt: sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kaapin runko
Takaseinä
Pohjalevyt
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 54:ään asti, riippuen verhoilusta
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
44,7 kg
Bruttopaino
49,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
132,3 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
EAN
4028177929593
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
VX Modular enclosure, WHdepth 600x2000x800 mm, sheet steel
Sertifikaatit
Pintakäsittely
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Load brochure
Ohjeet
Protective conductor brochure
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat
Yleiset tekniset tiedot