Moduulikaappi Rivikaappijärjestelmä VX25

Til.nro: VX 9680828

VX-rivitysjärjestelmät osaovien ja modulaarisesti jaettujen sisärakenteiden asennusta varten.

Til.nro:
VX 9680828
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Pohjalevyt: sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kaapin runko
Takaseinä
Pohjalevyt
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 54:ään asti, riippuen verhoilusta
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.200 mm
Syvyys: 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
52,2 kg
Bruttopaino
63,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
162,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177929586
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
VX moduulikaappi LKS=800x2200x800 mm, teräslevyä
Sertifikaatit
Pintakäsittely
Dokumentaatiot
Load brochure
Ohjeet
Protective conductor brochure
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat