- Til.nro:
- VX 9666916
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Ovi/ovet, katto, takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Pohjalevyt: sinkitty
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kaapin runko
Ovi/ovet
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Pohjalevyt
Takaseinä
Kattolevy
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
- Ovien määrä
- 1
- Ohje
- Käytä 600 mm:n levyisiin ristikytkentäkaappeihin VX-peruskaappeja
- 200 mm korkeisiin jalustoihin tarvitaan 2 VP 100 mm kulmapaloja ja 100 mm peitelevyjä
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 12
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- Mitat
- Leveys: 850 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 89,2 kg
- Bruttopaino
- 91,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 288,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177929722
- ETIM 9
- EC000214
- ECLASS 8.0
- 27142409
- Tuotekuvaus
-
VX Distribution enclosure (ISV), WHdepth 850x2000x600 mm, sheet steel, single-door