Rivikaappijärjestelmä VX25 Jakokaapit

Til.nro: VX 9666956

VX-rivitysjärjestelmät jakokeskuksiin, valmisteltu ISV-laajennusmoduuleille

Til.nro:
VX 9666956
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Ovi/ovet, katto, takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Pohjalevyt: sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kaapin runko
Ovi/ovet
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Pohjalevyt
Takaseinä
Kattolevy
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Ovien määrä
1
Ohje
Käytä 600 mm:n levyisiin ristikytkentäkaappeihin VX-peruskaappeja
200 mm korkeisiin jalustoihin tarvitaan 2 VP 100 mm kulmapaloja ja 100 mm peitelevyjä
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 12
Test specification
IEC 61 439-1/-2
Mitat
Leveys: 850 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 400 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
84,2 kg
Bruttopaino
85,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
273,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177929562
ETIM 9
EC000214
ECLASS 8.0
27142409
Tuotekuvaus
VX moduulikaappi LKS=850x2000x400 mm, teräslevyä, yksiovinen.
Hyväksynnät
Bureau Veritas
DNV
Sertifikaatit
Pintakäsittely
Dokumentaatiot
Load brochure
Ohjeet
Protective conductor brochure
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat