Rivitysjärjestelmät sähköenergian jakeluun, varustettu varoke-erottimilla (valmistaja ABB tai Jean Müller).
- Til.nro:
- VX 9680207
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Ovi, katto ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Pohjalevyt: sinkitty - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kaapin runko
ovi
Kattolevy
Takaseinä
Pohjalevyt
Etupuolen peitelevyt
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Toimintalohkon sivuseinät
Nostovarustelu varokkeilla varustelluille kytkinlistoille (merkki ABB SlimLine/Jean Müller SASIL) - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 2X:ään asti (riippuen kalustuksesta)
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Mitat
- Leveys: 1.200 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 800 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 149,6 kg
- Bruttopaino
- 166,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 368,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177937079
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- VX Fuse-switch disconnector enclosure, WHD: 1200x2000x800 mm, sheet steel