Rivikaappijärjestelmä VX25 Kytkinlistakaapit

Til.nro: VX 9680227

Rivitysjärjestelmät sähköenergian jakeluun, varustettu varoke-erottimilla (valmistaja ABB tai Jean Müller).

Til.nro:
VX 9680227
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Ovi, katto ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Pohjalevyt: sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kaapin runko
ovi
Kattolevy
Takaseinä
Pohjalevyt
Etupuolen peitelevyt
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Toimintalohkon sivuseinät
Nostovarustelu varokkeilla varustelluille kytkinlistoille (merkki ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 2X:ään asti (riippuen kalustuksesta)
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Mitat
Leveys: 1.200 mm
Korkeus: 2.200 mm
Syvyys: 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
158,95 kg
Bruttopaino
176,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
391,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177937055
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
VX kytkinlistakaappi LKS=1200x2200x800 mm, teräslevyä
Sertifikaatit
Pintakäsittely
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Load brochure
Ohjeet
Protective conductor brochure