Ohjausovikotelo, teräspelti, alumiinikahvalistat Oviaukko etupuolella. Kotelointiluokka IP 55. Aukotus ja vahvike kannatinjärjestelmälle CP-L, Ø 130 mm.
Ohjausovikotelot
Til.nro: CP 6544000
- Til.nro:
- CP 6544000
- Materiaali
- Kotelo ja ovi: Teräslevy
Kahvalistat ja peitelevy: Alumiini
Peitetulpat: Muovi - Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Kahvalistat ja peitelevy: pulverimaalattu - Väri
- Kotelo ja ovi: RAL 7035
Kahvalistat ja peitetulpat: RAL 5018 - Toimitus
- Kotelo aukotuksella ja vahvistuksella kannatinjärjestelmää CP-L varten, Ø 130 mm
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
Ovi tiivisteellä
Kahvalistat ja peitetulpat sivulla - Mitat
- Leveys: 500 mm
Korkeus: 500 mm
Syvyys: 180 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Ohje
- Kannatinliitännän ja oven kätisyyden voi vaihtaa kääntämällä koteloa
- Pohjamateriaali
- Alumiini
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 12,157 kg
- Bruttopaino
- 12,797 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177350397
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Dokumentaatiot
- Ohjeet