Ohjausovikotelot Ruostumaton teräs

Til.nro: CP 6538010

Ovellinen paneelikotelo ruostumatonta terästä 1.4301 (AISI 304), kahvalistat elintarviketeollisuuteen soveltuvasta muovista. Yhdisteltävissä CP40-kannatinvarsiin, ruostumatonta terästä.

Til.nro:
CP 6538010
Rakenne
Kannatinliitännällä CP 40, ruostumaton teräs
Materiaali
Kotelo ja ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Kahvalistat: elintarvikekäyttöön sopiva muovi, sininen
Pintakäsittely
Harjattu, karkeus 400
General colour
Ruostumaton teräs
Väri
Kahvalistat ja peitelevy: värisävy RAL 5002
Toimitus
Kotelo kauttaaltaan umpinainen
Aukotus ja vahvike kannatinjärjestelmää CP 40 ruostumaton varten
Kaksoislehtiavainlukko
Ovi tiivisteellä ja kahvalistat sivuilla
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Mitat
Leveys: 400 mm
Korkeus: 400 mm
Syvyys: 150 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 12
Ohje
Kannatinliitännän ja oven kätisyyden voi vaihtaa kääntämällä koteloa
3 mm kaksoislehtiavainlukkojärjestelmä vaihdettavissa 41 mm lukkopesiin, muovikahvoihin ja T-kahvoihin, rakenne C.
Pohjamateriaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Ohje tilausnumerosta
sopiva asennuslevy 5050.453 ja kuljetuspussi 5050.507
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
8,84 kg
Bruttopaino
8,85 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177220386
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Tuotekuvaus
CP ohjauskotelo ruostumaton
Hyväksynnät
UL
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
White Paper
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat