Teräslevykotelon kolminkertainen pintakäsittely takaa ihanteellisen ruostesuojauksen. Alumiininen etulevy helposti irrotettavissa työstämistä varten. Nopeampi ja turvallisempi huolto edestä tai takaa.
- Til.nro:
- CP 6540200
- Materiaali
- Kotelo ja ovi: Teräslevy
Kahvalistat ja peitelevy: Alumiini
Peitetulpat: Muovi - Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Kahvalistat ja peitelevy: pulverimaalattu - Väri
- Kotelo ja ovi: RAL 7035
Kahvalistat ja peitetulpat: RAL 7030 - Toimitus
- Kotelo aukotuksella ja vahvistuksella kannatinjärjestelmää CP-L varten, Ø 130 mm
Sivulla rei'itetyt asennusprofiilit
Etuosa maksimaalisella aukotuksella, peitetty helposti työstettävällä 3 mm alumiinisella etusivulla
Kahvalistat ja peitetulpat sivulla
Takana ovi, saranat oikealla
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä - Mitat
- Leveys: 300 mm
Korkeus: 200 mm
Syvyys: 155 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Ohje
- Kannatinliitännän ja oven kätisyyden voi vaihtaa kääntämällä koteloa
- Pohjamateriaali
- Alumiini
- Ohje tilausnumerosta
- Kannatinliitäntä ja oven saranointi alhaalla.
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,53 kg
- Bruttopaino
- 4,73 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177188495
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Hyväksynnät
- UL
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions