Premium-Panel ruostumatonta terästä 1.4301, (AISI 304), painepesun kestävä.
- Til.nro:
- CP 6681000
- Rakenne
- Kannatinliitännällä CP 40, ruostumaton teräs
- Hyödyt
- Painepesun kestävä: Tiiviste on kahden tasopinnan välissä ja puristuu optimaalisesti, kun ruuvit kiristetään.
- Puhdastilakelpoinen: Valinnainen ruuvikiinnitys elintarviketeollisuuden korkeita vaatimuksia varten. Sisäpuoliset ruuvit muovitulpilla tai ulkopuoliset kuusiokantaruuvit.
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Pintakäsittely
- Harjattu, karkeus 400
- Mitat
- Leveys: 530 mm
Korkeus: 360 mm
Syvyys: 120 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 66
- IP X9
- Sopii kannatinvarsiliitäntään
- ylhäällä tai alhaalla (koteloa kääntämällä)
- Cleanroom class
- Ilmanpuhtausluokka 1 DIN EN ISO 14 644-1 mukaan
- Pohjamateriaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 8,835 kg
- Bruttopaino
- 9,3 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 35,41
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177305656
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Tuotekuvaus
- CP ohjauskotelo 530x360x120 mm LxKxS, RST (AISI304)
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions
- White Paper