Compact-Panel

Til.nro: CP 6340000

Tyylikkäät ohjauskotelot alumiinista pursotusprofiilia. Ihanteellinen pienille ohjauspaneeleille. Monipuolinen sisärakenne

Til.nro:
CP 6340000
Rakenne
Kannatinvarsiliitännällä 90 x 71 mm CP 40:lle, teräs
Tuotekuvaus
Pieniä ohjausyksiköitä varten, jotka asennetaan etulevyyn. Etulevy kiinnitetään takakautta ja lukitaan sisäpuolelta ruuvikiinnikkeellä. Omat etulevyt (ainevahvuus 2-6 mm) ovat mahdollisia. Takaseinä saranoitu oikealta tai vasemmalta puolelta. Katto-osa aukotuksella ja vahvistuksella kannatinjärjestelmää CP 40 varten, teräs.
Materiaali
Katto-osa, pohjaosa: Painevalettu sinkki
Takaseinä: Alumiini
Sivuosat: Painevalettu alumiiniprofiili
Ruuvien peitelevy: Muovi
Pintakäsittely
Katto-osa, pohjaosa, sivuosat: Pulverimaalattu
Takaseinä: Luonnonvärinen eloksointi
Väri
RAL 7024
Toimitus
Katto-osa
Pohjaosa
Takaseinä
Sivuosat
Ruuvien peitelevy
Sis. tiivisteen ja ruuvikiinnikkeen
Mitat
Leveys: 241 mm
Korkeus: 238 mm
Syvyys: 87 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
Sopii etupaneelin leveydelle
178 mm
Sopii etupaneelin korkeudelle
200 mm
Rakenne
Huolto takaapäin
Pohjamateriaali
Alumiini
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,576 kg
Bruttopaino
3,68 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177382688
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Tuotekuvaus
CP kotelo Compact-panel, 241x238x87 mm LxKxS, alumiinia, etupaneelille 178x200 mm LxK
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat