Optipanel

Til.nro: CP 6380000

Alumiinikotelo, hyvä lämmönjohtavuus optimaalista passiivista jäähdytystä varten. Pienemmille paneeleille ja ohjausyksiköille. Erittäin ohut malli, ei juuri vaadi enempää tilaa kuin itse koteloitu laite.

Til.nro:
CP 6380000
Rakenne
Kannatinliitäntä kulmikas 120 x 65 mm
Hyödyt
Alumiinikotelo, hyvä lämmönjohtavuus optimaalista passiivista jäähdytystä varten.
Kevyt paino, silti suuri jäykkyys
Yhteensopiva Rittalin kaikkien jalusta- ja kannatinjärjestelmien kanssa
Materiaali
Kotelo: painevalettu alumiiniprofiili
Kulmakappaleet: Painevalettu sinkki
Kulmasuojat: Muovi
General colour
Luonnonvärinen eloksointi
Väri
Kotelo: luonnonvärinen eloksointi
Kulmakappaleet: RAL 7035
Kulmasuojat: värisävy RAL 7024
Toimitus
Kotelo saranoidulla takaseinällä
Sis. Dichtungen
Mitat
Leveys: 526,6 mm
Korkeus: 354,3 mm
Syvyys: 110 mm
Asennussyvyys
100 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 65
Sopii etupaneelin leveydelle
482,6 mm
Sopii etupaneelin korkeudelle
310,3 mm
Rakenne
Huolto takaapäin
Ohje
Kannatinliitännän suunnan voi vaihtaa kääntämällä koteloa.
3 mm kaksoislehtiavainlukkojärjestelmä vaihdettavissa 41 mm lukkopesiin, muovikahvoihin ja T-kahvoihin, rakenne C.
Takaseinän saranointi pisimmällä sivulla kotelopuoli
Pohjamateriaali
Alumiini
Lukko
Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 2
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
5,86 kg
Bruttopaino
6,168 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177231627
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Tuotekuvaus
CP kotelo Optipanel, 482x310 mm LxK, asennussyvyys 100 mm, alumiinia, liitäntä 120x65 mm, saranoitu takaseinä, salpalukoilla
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat