Optipanel

Til.nro: CP 6380410

Alumiinikotelo, hyvä lämmönjohtavuus optimaalista passiivista jäähdytystä varten. Pienemmille paneeleille ja ohjausyksiköille. Erittäin ohut malli, ei juuri vaadi enempää tilaa kuin itse koteloitu laite.

Til.nro:
CP 6380410
Rakenne
Kannatinliitäntä Ø 130 mm
Hyödyt
Alumiinikotelo, hyvä lämmönjohtavuus optimaalista passiivista jäähdytystä varten.
Kevyt paino, silti suuri jäykkyys
Yhteensopiva Rittalin kaikkien jalusta- ja kannatinjärjestelmien kanssa
Materiaali
Kotelo: painevalettu alumiiniprofiili
Kulmakappaleet: Painevalettu sinkki
Kulmasuojat: Muovi
General colour
Luonnonvärinen eloksointi
Väri
Kotelo: luonnonvärinen eloksointi
Kulmakappaleet: RAL 7035
Kulmasuojat: värisävy RAL 7024
Toimitus
Kotelo saranoidulla takaseinällä
Sis. Dichtungen
Sis. tiivisteet ja kiinnitystarvikkeet etulevyjä varten
Asennussyvyys
150 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 65
Sopii etupaneelin leveydelle
520 mm
Sopii etupaneelin korkeudelle
400 mm
Rakenne
Huolto takaapäin
Ohje
Kannatinliitännän suunnan voi vaihtaa kääntämällä koteloa.
3 mm kaksoislehtiavainlukkojärjestelmä vaihdettavissa 41 mm lukkopesiin, muovikahvoihin ja T-kahvoihin, rakenne C.
Takaseinän saranointi pisimmällä sivulla kotelopuoli
Pohjamateriaali
Alumiini
Lukko
Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 2
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
9,795 kg
Bruttopaino
10,311 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177663169
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Tuotekuvaus
CP kotelo Optipanel, 520x400 mm LxK, asennussyvyys 150 mm, alumiinia, liitäntä Ø130 mm, saranoitu takaseinä, salpalukoilla
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat