Comfort-Panel

Til.nro: CP 6372541

Alumiinikotelo, hyvä lämmönjohtavuus optimaalista passiivista jäähdytystä varten. Kevyt paino, silti suuri jäykkyys. Kotelointiluokka IP 65 IEC 60 529:n mukaan.

Til.nro:
CP 6372541
Rakenne
Kannatinliitäntä kulmikas 120 x 65 mm
Hyödyt
Alumiinikotelo, hyvä lämmönjohtavuus optimaalista passiivista jäähdytystä varten.
Kevyt paino, silti suuri jäykkyys
Yhteensopiva Rittalin kaikkien jalusta- ja kannatinjärjestelmien kanssa
Materiaali
Kotelo: painevalettu alumiiniprofiili
Kulmakappaleet: Painevalettu sinkki
Kulmasuojat: Muovi
General colour
Luonnonvärinen eloksointi
Väri
Kotelo: luonnonvärinen eloksointi
Kulmakappaleet: RAL 7035
Kulmasuojat: värisävy RAL 7024
Toimitus
Kotelo, jossa aukko kannatinvarsiliitännälle
3 mm kaksoislehtiavainlukkojärjestelmä vaihdettavissa 41 mm lukkopesiin, muovikahvoihin ja T-kahvoihin, rakenne C.
Sis. tiivisteet ja kiinnitystarvikkeet etulevyjä varten
Saranoitu takaseinä, saranointi kotelon pisimmällä sivulla
Mitat
Leveys: 628,5 mm
Korkeus: 508,5 mm
Syvyys: 92 mm
Asennussyvyys
74 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
Sopii etupaneelin leveydelle
520 mm
Sopii etupaneelin korkeudelle
400 mm
Rakenne
Huolto takaapäin
Ohje
Kannatinliitännän suunnan voi vaihtaa kääntämällä koteloa.
Pohjamateriaali
Alumiini
Lukko
Lukituksen rakenne: Ruuvikiinnitys
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
8,8 kg
Bruttopaino
10,4 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177663060
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Tuotekuvaus
CP kotelo Comfort-panel, 520x400 mm LxK, asennussyvyys 74 mm, alumiinia, liitäntä 120x65 mm, saranoitu takaseinä, ruuvikiinnitys
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat