Comfort-Panel

Til.nro: CP 6372552

Alumiinikotelo, hyvä lämmönjohtavuus optimaalista passiivista jäähdytystä varten. Kevyt paino, silti suuri jäykkyys. Kotelointiluokka IP 65 IEC 60 529:n mukaan.

Til.nro:
CP 6372552
Rakenne
Kannatinliitäntä Ø 130 mm
Hyödyt
Alumiinikotelo, hyvä lämmönjohtavuus optimaalista passiivista jäähdytystä varten.
Kevyt paino, silti suuri jäykkyys
Yhteensopiva Rittalin kaikkien jalusta- ja kannatinjärjestelmien kanssa
Materiaali
Kotelo: painevalettu alumiiniprofiili
Kulmakappaleet: Painevalettu sinkki
Kulmasuojat: Muovi
General colour
Luonnonvärinen eloksointi
Väri
Kotelo: luonnonvärinen eloksointi
Kulmakappaleet: RAL 7035
Kulmasuojat: värisävy RAL 7024
Toimitus
Kotelo, jossa aukko kannatinvarsiliitännälle
3 mm kaksoislehtiavainlukkojärjestelmä vaihdettavissa 41 mm lukkopesiin, muovikahvoihin ja T-kahvoihin, rakenne C.
Sis. tiivisteet ja kiinnitystarvikkeet etulevyjä varten
Saranoitu takaseinä, saranointi kotelon pisimmällä sivulla
Mitat
Leveys: 628,5 mm
Korkeus: 608,5 mm
Syvyys: 170 mm
Asennussyvyys
152 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
Sopii etupaneelin leveydelle
520 mm
Sopii etupaneelin korkeudelle
500 mm
Rakenne
Huolto takaapäin
Ohje
Kannatinliitännän suunnan voi vaihtaa kääntämällä koteloa.
Pohjamateriaali
Alumiini
Lukko
Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 2
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
14,375 kg
Bruttopaino
17,375 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177663107
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Tuotekuvaus
CP kotelo Comfort-panel, 520x500 mm LxK, asennussyvyys 152 mm, alumiinia, liitäntä Ø130 mm, saranoitu takaseinä, salpalukoilla
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat