Integroitu VESA 75/100 -kiinnitys. Luotettava suojaus yleisimmille pöytä-TFT:ille 24 tuumaan saakka formaateissa 16:9/16:10. Korkea kotelointiluokka IP 65.
- Til.nro:
- CP 6321000
- Rakenne
- Laiteovi yksiruutuisella turvalasilla
- Tuotekuvaus
- Tavallisten pöytä-TFT:iden asennukseen 24" näyttöruudun halkaisijaan asti muodoissa 16:9/16:10
- Materiaali
- Kotelo ja ovi: Teräslevy
Kahvalistat ja peitelevy: Alumiini
Peitetulpat: Muovi
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi
TFT-näytön pidike: Teräslevy - Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Kahvalista: Luonnonvärinen eloksointi - Väri
- Kotelo ja ovi: RAL 7035
Kahvalista: Luonnonvärinen eloksointi
Peitetulpat: Värisävy RAL 7024 - Toimitus
- Kotelo aukotuksella ja vahvistuksella kannatinliitäntää varten, Ø 130 mm
Laiteikkuna
TFT:n pidike asennuksella VESA 75/100
Kahvalistat ja peitetulpat sivulla
Takana ovi, saranat oikealla
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä - Mitat
- Leveys: 650 mm
Korkeus: 450 mm
Syvyys: 155 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 65
- Lukkojen määrä
- 1
- Ohje
- Kannatinliitännän ja oven kätisyyden voi vaihtaa kääntämällä koteloa
- Valinnaisesti: Pohjassa porausmallit kannatinjärjestelmän epäsymmetristä asennusta varten.
- Lukkopesä, vaihdettavissa 27 mm lukkopesiin, rakenne A, varmuuslukkopesät, muovikahvat ja T-kahvat, rakenne B
- Pohjamateriaali
- Alumiini
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 1
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 16,468 kg
- Bruttopaino
- 17,335 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177697324
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Tuotekuvaus
- CP Ohjauskotelo pöydälle TFT 24" asti
- Dokumentaatiot
- Info sheet