Näyttö- ja ohjauslaitteiden sekä näppäimistön asennukseen. Sivulta ja edestä umpinainen. Peitelevyt ylös ja alas.
- Til.nro:
- TP 2696500
- Tuotekuvaus
- Näyttö- ja ohjauslaitteiden sekä näppäimistön asennukseen. Sivulta ja edestä umpinainen. Peitelevyt ylös ja alas.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu, pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Korkeus: 200 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 9,137 kg
- Bruttopaino
- 9,66 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177031586
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Tuotekuvaus
- Pulpetin uloke 600x200x360
- Dokumentaatiot
- Ohjeet