Yksittäispulpetti koneenohjaukseen ja valvontaan, varustettu suurella asennuslevyllä, korkea kotelointiluokka IP 55, neljä eri leveyttä. Yhdenmukaisen vaikutelman varmistaa AX-lukkokilpi, kaapelinohjauksen yksinkertaistamiseksi kaksiosaiset pohjalevyt sisältyvät jo toimitukseen.
- Til.nro:
- TP 6742600
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy, 1,5 mm
Ovi ja pulpetin kansi: Teräslevy 2,0 mm, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm - Pintakäsittely
- Kotelo, kansi ja ovi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy: Sinkitty - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo, takaa ja sivuilta umpinainen
Ovi/ovet edessä, tankolukolla
Asennuslevy
Takaa saranoitu kansi, 2 automaattisesti lukittuvaa kannatinta Vapautus vasemmalla automaattinen, oikealla manuaalinen
Pohjalevyt - Mitat
- Leveys: 1.200 mm
Korkeus: 975 mm
Syvyys: 400 mm - Asennuslevyn mitat (L x K)
- 1.130 mm x 900 mm
- Syvyys ylhäällä
- 500 mm
- Syvyys alhaalla
- 400 mm
- Ovien määrä
- 2
- IK-koodi
- IK08
- Ohje
- VX-jalustajärjestelmän asennusapuna, uusi malli, voidaan käyttää liukuelementtiä VX 5051.172
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Mitat
- Leveys: 1.200 mm
Korkeus: 975 mm
Syvyys ylhäällä: 500 mm
Syvyys alhaalla: 400 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 90 kg
- Bruttopaino
- 93,5 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177959958
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Tuotekuvaus
- TP-pulpetti, LxKxS1/S2: 1200x975x400/500 mm, teräslevy
- Dokumentaatiot
- Muut tiedot
- Ohjeet
- Safety instructions
- Tietolehdet
- Tekniset yksityiskohdat