TP TopPult-alaosat, neljä leveyttä ja kaksi eri syvyyttä perustana jokaiselle TopPult-ratkaisulle. Yhdenmukaisen vaikutelman varmistaa AX-lukkokilpi, kaapelinohjauksen yksinkertaistamiseksi kaksiosaiset pohjalevyt sisältyvät jo toimitukseen.
- Til.nro:
- TP 6703600
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy, 1,5 mm
Ovi ja pulpetin kansi: Teräslevy 2,0 mm, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Asennuslevy: Teräslevy - Pintakäsittely
- Kotelo, kansi ja ovi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy: Sinkitty - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Ylhäältä avoin kotelo
Ovi tai kaksoisovi tankolukolla (syvyys 400 mm edessä, syvyys 500 mm edessä ja takana)
Asennuslevy
Pohjalevyt - Asennuslevyn mitat (L x K)
- 1.499 mm x 625 mm
- Ovien määrä
- 2
- Mitat
- Leveys: 1.600 mm
Korkeus: 675 mm
Syvyys: 400 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Ohje
- VX-jalustajärjestelmän asennusapuna, uusi malli, voidaan käyttää liukuelementtiä VX 5051.172
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 75 kg
- Bruttopaino
- 80 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177959873
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Tuotekuvaus
- TP TopConsole system, pedestal, WHD: 1600x675x400 mm, Sheet steel
- Dokumentaatiot
- Muut tiedot
- Ohjeet
- Safety instructions