TP TopPult-alaosat, neljä leveyttä ja kaksi eri syvyyttä perustana jokaiselle TopPult-ratkaisulle. Yhdenmukaisen vaikutelman varmistaa AX-lukkokilpi, kaapelinohjauksen yksinkertaistamiseksi kaksiosaiset pohjalevyt sisältyvät jo toimitukseen.
- Til.nro:
- TP 6704600
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy, 1,5 mm
Ovi ja pulpetin kansi: Teräslevy 2,0 mm, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Asennuslevy: Teräslevy - Pintakäsittely
- Kotelo, kansi ja ovi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy: Sinkitty - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Ylhäältä avoin kotelo
Ovi tai kaksoisovi tankolukolla (syvyys 400 mm edessä, syvyys 500 mm edessä ja takana)
Asennuslevy
Pohjalevyt - Asennuslevyn mitat (L x K)
- 499 mm x 571 mm
- Ovien määrä
- 1
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 675 mm
Syvyys: 500 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Ohje
- Asennuslevy, säädettävissä syvyyssuunnassa 25 mm:n rasterivälein
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 42,6 kg
- Bruttopaino
- 45 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177959880
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Tuotekuvaus
- TP TopConsole system, pedestal, WHD: 600x675x500 mm, Sheet steel
- Dokumentaatiot
- Muut tiedot
- Ohjeet
- Safety instructions