TP-alaosan kantena.
- Til.nro:
- CM 5001160
- Tuotekuvaus
- Koko pohja-aukon peittämiseen (CM) tai koko kattoaukon peittämiseen käytettäessä yksittäisiä TopPult-alaosia.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Korkeus: 24,5 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TP-alaosat
Leveys: = 1.200 mm
Syvyys: = 400 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 12
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 7,6 kg
- Bruttopaino
- 8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 28,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177501584
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- CM Peitelevy TP:lle, LxS: 1200x400 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet