Kansilevy TP

Til.nro: CM 6730110

TP-alaosan kantena.

Til.nro:
CM 6730110
Tuotekuvaus
Koko pohja-aukon peittämiseen (CM) tai koko kattoaukon peittämiseen käytettäessä yksittäisiä TopPult-alaosia.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Pintamaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Korkeus: 24,5 mm
Sopii:
Kaappityyppi: TP-alaosat
Leveys: = 800 mm
Syvyys: = 500 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 12
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
6,584 kg
Bruttopaino
6,931 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177554405
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
peitelevy TP:lle, LxS 800x500 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet