Neljä leveyttä tarjoavat parhaat edellytykset yksilölliselle valvonnalle ja TopPult-järjestelmän kolmiosaiselle rakenteelle.
- Til.nro:
- TP 6721500
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy, 1,5 mm
Ovi ja pulpetin kansi: Teräslevy 2,0 mm, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste - Pintakäsittely
- Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu, pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo
Alhaalta saranoitu kansi, sis. kannen pysäyttimen
Avoin pohja yksilöllistä kaapeliläpivientiä varten - IK-koodi
- IK08
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 720 mm
Syvyys: 240 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 22,208 kg
- Bruttopaino
- 23 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177554276
- ETIM 9
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Tuotekuvaus
- TP-pulpetin yläosa, 3-osa,iselle rakenteelle, 800x720x240
- Dokumentaatiot
- Ohjeet