Industrial Workstations

Til.nro: IW 6900410

TS 8 -pohjaiset alakotelot Industrial Workstationsin yhteyteen.

Til.nro:
IW 6900410
Rakenne
Vetolaatikkouloke näppäimistölle ja hiirelle, design-ovi, takaovi
Materiaali
Kotelo, vetolaatikkouloke näppäimistölle ja hiirelle, design-ovi, takaovi Teräslevy
Pintakäsittely
Kotelo: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Väri
Kotelo: RAL 7035
Toimitus
Kotelo, jossa on sisäpuolelta ruuvatut sivuseinät, pohjalevy, laippalevy ja säätöjalat
Vetolaatikkouloke näppäimistölle ja hiirelle, design-ovi, takaovi
Depth with drawer section
890 mm
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 900 mm
Syvyys: 600 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 12
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
70,81 kg
Bruttopaino
73 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177423046
ECLASS 8.0
27180501
Tuotekuvaus
IW kaappi 600x900x600 näpp.laa
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Muut tiedot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat