Industrial Workstation (IW) kaapit perustuvat VX SE-runkoon.
- Til.nro:
- IW 6900700
- Rakenne
- Design-ovi, takaseinän ruuvikiinnitys sisäpuolelta
- Materiaali
- Kotelo, Design-ovi, takaseinä: Teräslevy
- Pintakäsittely
- Kotelo: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
- Väri
- Koristepeitelevyt: RAL 7015
- Toimitus
- Kotelo sivuilta umpinainen
Pohjalevy, kolmiosainen
Säätöjalat
Design-ovi, takaseinän ruuvikiinnitys sisäpuolelta - Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 900 mm
Syvyys: 600 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 44,6 kg
- Bruttopaino
- 46,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 177,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177968509
- ETIM 9
- EC002502
- ETIM 8
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Tuotekuvaus
- IW työasema, 600x900x600 mm LxKxS, edessä design-ovi, takana seinä
- Dokumentaatiot
- Muut tiedot
- Ohjeet
- Tietolehdet
- Tekniset yksityiskohdat